Publier vos produits
RM-WAP-16 Wireless Access Point

RM-WAP-16 Wireless Access Point

Traduit par Google,

Point d'accès sans fil à 16 canaux

Spécification
    • Access point of 1.9 GHz band wireless microphone system
    • Available in 16 channels
    • Dante audio/control reception and PoE power are provided through a single network cable
    • Case is paintable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rm-wap-16-wireless-access-point
    • Famille de produitsProfessional Audio
    • Groupe de produitsWireless Microphone System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)42.8
    • Largeur (mm)171.2
    • Profondeur (mm)172.5
    En rapport
    • Poids net (Kg)0.81
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000816
    • Nom ETIMWLAN access point
    • Code Uniclass 2015Ss_75_10_21_48
    • Description de l'Uniclass 2015Local area network (LAN) systems
    • Code CSI MasterFormat 201427 21 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Wireless Access Points
    • Numéro OmniClass23-37 13 00
    • Titre OmniClassInformation Technology Equipment