Publier vos produits
RM-WCH-8 Microphone Charging Station

RM-WCH-8 Microphone Charging Station

Traduit par Google,
Station de recharge pour microphone
Spécification
    • Microphone charger for wireless systems using 1.9 GHz band
    • Up to 8 microphones can be charged in a unit at a time
    • Charge time 5 hours to full charge
Spécifications techniques
  • Réference unique.rm-wch-8-microphone-charging-station
  • Famille de produitsProfessional Audio
  • Groupe de produitsWireless Microphone System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)41.5
  • Largeur (mm)304
  • Profondeur (mm)188
En rapport
  • Poids net (Kg)0.8
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code ETIMEC000359
  • Nom ETIMUniversal charger
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_06_05
  • Description de l'Uniclass 2015Automatic battery chargers
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 16.63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Stadiums and Arenas
  • Numéro OmniClass23-35 19 11
  • Titre OmniClassBattery Racks