Publier vos produits
RM-WGS Wireless Microphone

RM-WGS Wireless Microphone

Traduit par Google,

Microphone sans fil à col de cygne de 15 cm

Spécification
    • Wireless microphones using 1.9 GHz band
    • Available microphone form factors: 6" (15 cm) Gooseneck
    • 20 hours of continuous microphone operation time using the included Li-ion battery
    • Proprietary charging and USB-C charging port
    • LED mute button and battery level display
    • Microphone unit with ring LED
Spécifications techniques
  • Réference unique.rm-wgs-wireless-microphone
  • Famille de produitsProfessional Audio
  • Groupe de produitsWireless Microphones
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)171.2
  • Largeur (mm)89
  • Profondeur (mm)89
En rapport
  • Poids net (Kg)0.14
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code ETIMEC000070
  • Nom ETIMMicrophone
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Microphones
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 16.63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Stadiums and Arenas
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 11
  • Titre OmniClassMicrophones