Publier vos produits
VC4 Ceiling Speaker

VC4 Ceiling Speaker

Traduit par Google,
Les haut-parleurs de plafond de la série VC offrent des performances exceptionnelles pour les installations commerciales, le tout dans un format compact et économique. Six modèles sont disponibles : trois avec boîtier arrière et trois sans, pour répondre à un large éventail de besoins d’installation.
Spécification
  • 2-way system with 4-inch woofer and 0.8-inch tweeter

    • Engineered for optimum BGM and voice reproduction
    • Low-profile design allows installation in limited ceiling spaces
    • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
    • 16Ω in low-impedance is advantageous when connecting multiple speakers in low impedance system
    • Built-in carrying band increases safety during installation
    • Double-threaded speaker clamp screws for speedy tightening
    • Paintable grilles with magnetic catches
    • Black and white versions available
    • 2.1 kg (4.6 lbs), Ø225 x 95 mm (Ø8-7/8” x 3-3/4”)
    • Single unit package
Spécifications techniques
  • Réference unique.vc4-ceiling-speaker
  • Famille de produitsProfessional Audio
  • Groupe de produitsVC Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)95
  • Largeur (mm)225
  • Profondeur (mm)225
En rapport
  • Poids net (Kg)2.1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers