Publier vos produits
VXL1-24-WR Loudspeaker
VXL1-24-WR Loudspeaker
VXL1-24-WR Loudspeaker

    VXL1-24-WR Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Élégant. Intelligent. Sonore.

    Les enceintes linéaires de la série VXL offrent une combinaison unique de qualité sonore exceptionnelle et de format compact, idéale pour une grande variété d'environnements. Elles assurent une excellente projection sonore ainsi qu'un volume et une qualité sonore uniformes sur une large zone d'écoute, ce qui en fait un choix idéal pour les pièces à forte réverbération, les amphithéâtres, les salles de conférence et autres espaces exigeant une intelligibilité maximale dans toute la zone d'écoute.

    La série VXL comprend trois modèles : VXL1-8, VXL1-16 et VXL1-24. Chacun est équipé d’un haut-parleur large bande de 38 mm (1,5 pouce) et peut être combiné pour s’adapter à une grande variété d’installations et d’espaces. Leurs boîtiers fins de 54 mm (2,1 pouces) de large arborent des grilles élégamment incurvées qui s’intègrent harmonieusement à tous les décors, offrant une reproduction sonore de la parole et de la musique d’une qualité supérieure et homogène pour de nombreuses applications.

    Spécification
    • Slim line array loudspeaker with 24 x 1.5" drivers

      • Weather-resistant model
      • IP55
      • 1.5 inch (3.75 cm) full-range speaker units with neodymium magnets
      • Wide horizontal dispersion for uniform SPL over a wide area
      • The vertical coverage can be selected from two modes, Normal and Wide
      • Slim design complements any interior décor
      • Available in basic black or white
      • Enclosures can be painted to match surroundings
      • Optional dedicated bracket for outdoor installations


      Spécifications techniques
      • Réference unique.vxl1-24-wr-loudspeaker
      • Famille de produitsProfessional Audio
      • Groupe de produitsVXL Series
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-01-20
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)1212
      • Largeur (mm)54
      • Profondeur (mm)104
      En rapport
      • Poids net (Kg)5.5
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
      • Code ETIMEC000682
      • Nom ETIMLoudspeaker set
      • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
      • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
      • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
      • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
      • Titre OmniClassLoudspeakers