Publier vos produits
VXS1ML Surface Mount Speaker
VXS1ML Surface Mount Speaker
VXS1ML Surface Mount Speaker

    VXS1ML Surface Mount Speaker

    Traduit par Google,

    Alliant un son sophistiqué et un design élégant, ces haut-parleurs compacts à montage en surface apporteront une contribution significative aux espaces les plus raffinés et élégants.

    Spécification
    • Full-range compact surface mount speaker with a 1.5" driver

      • Newly developed 1.5-inch full-range driver unit
      • Wide 170° horizontal and vertical dispersion
      • Compact 62 mm x 62 mm form blends unobtrusively with any décor
      • Dedicated wall/ceiling mount hardware supplied
      • Black and white models available
      • Packaging single
      • Paintable enclosures and grilles
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vxs1ml-surface-mount-speaker
    • Famille de produitsProfessional Audio
    • Groupe de produitsVXS Series "M model"
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)62
    • Largeur (mm)62
    • Profondeur (mm)82
    En rapport
    • Poids net (Kg)0.17
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers