Publier vos produits
VXS3F Surface Mount Speaker

VXS3F Surface Mount Speaker

Traduit par Google,
Les enceintes compactes VXS-F à montage en surface présentent un design attrayant et discret ainsi qu'un réglage sonore haut de gamme pour une musique d'ambiance raffinée dans les espaces élégants.
Spécification
  • Compact surface-mount speakers elegantly blend into any interior décor
    (Low-impedance models)

    • 3.5" full-range speaker units
    • Low-impedance model for small installations
    • Attractive, discreet design complements elegant décor
    • Dedicated design-enhancing bracket included
    • Acoustic design for sophisticated, natural reproduction
    • Individual speakers cover a wide angle
    • Paintable enclosures and grilles
    • Black and white models available
    • 1.1 kg (2.4 lbs)*, W 184 mm x H 130 mm x D 134 mm (W 7.3" x H 5.1" x D 5.3")*
      *Including bracket
Spécifications techniques
  • Réference unique.vxs3f-surface-mount-speaker
  • Famille de produitsProfessional Audio
  • Groupe de produitsVXS Series "F model"
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)130
  • Largeur (mm)184
  • Profondeur (mm)94
En rapport
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers