Publier vos produits
VXS3S Surface Mount Speaker
VXS3S Surface Mount Speaker

    VXS3S Surface Mount Speaker

    Traduit par Google,
    Les modèles « S » de la série VXS sont des caissons de basses qui complètent idéalement le son naturel et expressif des enceintes des séries VXS et VXC.
    Spécification
    • 3.5" Dual SR-Bass™ subwoofer for high and low impedance systems

      • Versatile subwoofer compatible with low and high impedance systems
      • Sound and size ideally matched to the VXS1ML
      • SR-Bass™ technology delivers solid bass in a compact unit
      • Satellite connectors for easy setup
      • Dedicated wall/ceiling mount hardware supplied
      • Black and white models available
      • Paintable enclosures and grilles
      • Recommended satellite speakers: VXS1ML
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vxs3s-surface-mount-speaker
    • Famille de produitsProfessional Audio
    • Groupe de produitsVXS Series "S model"
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)162
    • Largeur (mm)322
    • Profondeur (mm)118
    En rapport
    • Poids net (Kg)2.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers