Publier vos produits
Transport platform GEDA 1200 Z/ZP (C)

Transport platform GEDA 1200 Z/ZP (C)

Traduit par Google,
  • L'unité de base compacte permet un transport facile des personnes et des marchandises vers le lieu de montage et de démontage.
  • Une aide au montage pratique facilite le montage de base de l'appareil.
  • Chargement et déchargement sécurisés à tous les étages.
  • Le grand volume de chargement permet un transport confortable des matériaux de construction de toutes sortes (par exemple des palettes standardisées).
  • Monte-charges pour charges lourdes et volumineuses et Plate-forme de transport pour le transport de jusqu'à 7 personnes.
  • Unités de sol avec porte coulissante à verrouillage mécanique sur les points de chargement et de déchargement pour la protection contre les chutes.
  • En outre, il existe les variantes de plate-forme suivantes :

Variante 1 : Plate-forme "A" 1450 × 2000 × 1100/1800 mm/ capacité de charge max. 1500 kg.

Variante 2 : Plate-forme "B" 1450 × 2600 × 1100/1800 mm/ capacité de charge max. 1200kg.

Variante 4 : Porte pour le chargement frontal, en option pour les 3 variantes de plate-forme.




Spécification
    • Type: 1200 Z/ZP
    • Manufacturer: GEDA-Dechentreiter
    • Load capacity (kg) : max.1000
    • Number of persons permitted: 7
    • Delivery head (m): 150
    • Transport length (mm): 4000
    • Transport width (mm): 2450
    • Transport height (mm): 2550
    • Transport weight (kg): 1800
    • Area of application: People/material transport
    • Lifting speed (m/min): 12/24
    • Drive: 2 x 3/ 6kW / 400V / 50Hz / 32A


Spécifications techniques
  • Réference unique.AUP12-G12ZP-C
  • Famille de produitsConveyor technology
  • Groupe de produitsconstruction elevators, forklifts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1100
  • Largeur (mm)1450
  • Profondeur (mm)3100
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_30_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Construction lifts

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit