Publier vos produits
Scando 650 XL - Public Beta Test
Alimak

Scando 650 XL - Public Beta Test

4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
Traduit par Google,

Il s'agit d'un objet BIM bêta à tester.

L'élévateur de chantier Alimak Scando 650 XL facilite le transport d'éléments de façade longs ou d'autres matériaux volumineux dans le chariot élévateur. Avec sa grande capacité, la productivité augmentera encore et ainsi gagnera du temps et de l'argent.

Ascenseurs de construction extra larges pour passagers et matériaux

Avec des longueurs intérieures de cabine allant jusqu'à 5 m, une largeur de 2 m et une hauteur de 2,8 m, le nouvel Alimak Scando 650 XL surpasse tous les treuils de construction standard existants fonctionnant sur un seul mât.

En utilisant un chariot élévateur ou un banc de transport de planches, le chargement et le déchargement de matériaux volumineux peuvent être effectués de manière simple et ergonomique.

L'Alimak Scando 650 XL peut être utilisé en configuration simple ou double voiture. Des vitesses allant jusqu'à 54 mètres par minute et des capacités allant jusqu'à 3 000 kg peuvent être atteintes. Pour une vitesse (jusqu'à 100 mètres/minute) ou une capacité plus élevée, les données seront spécifiées en fonction de la demande réelle du projet.

Ajout de chariots de levage extra larges au succès du 650

Le concept 650 a été un énorme succès, combinant productivité, fiabilité et un système modulaire économique avec une ergonomie améliorée et une consommation d'énergie jusqu'à 40 % réduite. Avec l'introduction de la 650 XL, la productivité sera encore augmentée et permettra ainsi d'économiser du temps et de l'argent.

Compatible avec tous les modules 650

De plus, le 650 XL n'a pas de contrepoids et peut utiliser toute la gamme de modules et d'ajouts disponibles pour la famille Alimak Scando 650. Il peut être configuré (ou livré) avec des modules standard pour répondre à toutes les demandes de projets connus pour l'accès vertical des bâtiments de faible hauteur aux immeubles de grande hauteur

Spécification

  • Payload capacity 2,400–3,200 kg
    Speed 0–100 m/min.
    Max. lifting height 250/400 m *
    Car width (internal) 1.5 m
    Car length (internal) 2.8–5.0 m
    Car height (internal) 2.3 m
    Motor control Frequency Control (FC)
    No. of motors 3
    Safety device type GFD-II
    Power supply range 400–500 V, 50 or 60 Hz, 3 phase
    Type of mast A-50, Tubular steel with integrated rack
    Length mast section 1.508 m
    Weight mast section with 1 rack 118 kg
    Rack module 5

Spécifications techniques
  • Réference unique.scando_650_xl
  • Famille de produitsConstruction Hoists
  • Groupe de produitsScando
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier