Publier vos produits
Transport platform GEDA 1500 Z/ZP (A)

Transport platform GEDA 1500 Z/ZP (A)

Traduit par Google,
  • Monte-charges pour charges lourdes et volumineuses et Plate-forme de transport pour le transport de jusqu'à 7 personnes.
  • Unités de sol avec porte coulissante à verrouillage mécanique sur les points de chargement et de déchargement pour la protection contre les chutes.
  • L'unité de base compacte permet un transport facile des personnes et des marchandises vers le lieu de montage et de démontage.
  • L'aide au montage pratique facilite le montage de base de l'appareil.
  • En outre, il existe les variantes de plate-forme suivantes :

Variante 1 : Plate-forme "BS" 1450x3300x1100/ 1800mm, 1 porte de chargement, 1 trappe de déchargement, Capacité de charge max. 2000 kg.

Variante 2 : Plate-forme "B" 1450x3300x1100/ 1800mm, 1 porte de chargement, une trappe de déchargement, Capacité de charge max. 1500 kg.

Variante 3 : Plate-forme "E" 2900x1650x1100/ 1800mm, 2 portes de chargement, 2 trappes de déchargement, Capacité de charge max. 2000 kg.

Variante 4 : Plate-forme "H" 4350x1650x1100/ 1800mm, 2 portes pliantes de chargement, 2 volets de déchargement, Capacité de charge max. 2000 kg.

Variante 5 : Plate-forme "I" 4350x1650x1100/ 1800mm, 2 portes pliantes de chargement, 1 trappe de déchargement au milieu, Capacité de charge max. 2000 kg.

Variante 7 : Plate-forme "G" 4350x1650x1100/1800mm, 2 portes pliantes de chargement, 1 trappe de déchargement à droite, capacité de charge max. 2000 kg.





Spécification
    • Type: 1500 Z/ZP
    • Manufacturer: ***GEDA-Dechentreiter
    • Load capacity (kg): max. 2000
    • Number of persons permitted: 7
    • Delivery height (m): 100
    • Transport length (mm): 3500
    • Transport width (mm): 2300
    • Transport height (mm): 2550
    • Transport weight (kg): 1500
    • Transport note 1: Transport weight depending on Platform variant
    • Area of application: People/material transport
    • Lifting speed (m/min): 12/24
    • Drive: 2x 3/ 6,1 kW/400 V/50Hz/ 32A


Spécifications techniques
  • Réference unique.AUP15-G15ZP-A
  • Famille de produitsConveyor technology
  • Groupe de produitsconstruction elevators, forklifts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1100
  • Largeur (mm)1450
  • Profondeur (mm)1650
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_30_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Construction lifts

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit