Publier vos produits
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle

    ZECon - Staircase – Middle

    Traduit par Google,
    • La série de conteneurs ZECON
    • Les conteneurs ZECon ont été développés pour offrir des systèmes modulaires temporaires complexes et de haute qualité. Ces salles modulaires économes en énergie sont conformes aux exigences légales ENEV 2016 pour une durée de vie supérieure à deux ans et peuvent être intégrées à des systèmes d'énergie alternative tels que des installations solaires, éoliennes et des systèmes de récupération d'énergie. Il est également possible d'avoir des systèmes de chauffage central à eau chaude qui sont reliés à un système de chauffage urbain, dans ces conteneurs. Nous fournirons un certificat de performance énergétique pour votre bâtiment sur demande.
    • Les dimensions de la version de base sont de 6058 x 2438 x 2800 mm (longueur x largeur x hauteur). Nous offrons également la possibilité de combiner des modules de couloir, d'escalier et sanitaires. Les modules peuvent être empilés jusqu'à une hauteur de trois étages. Les informations sur la capacité portante sont incluses dans les normes structurelles.
    • ZECon est distribué par le domaine de produits Zeppelin Rental GmbH Systèmes de salles modulaires
    Spécification
    • Staircase – middle 1 pcs. steel outer door with a ZK door frame, basic dimensions 1,000 mm x 2,000 mm 1 pcs. plastic window white, dim. W 1,064 mm x H 1,352 mm + plastic roller shutter, sill height 1,000 mm, tilt-and-turn fitting 1 pcs. staircase with 15 steps, stair width 1,150 mm 2 pcs. linear luminaire 2 x 58 W 1 pcs. electric heater 2,000 W, with thermostat, separately fused 1 pcs. basic electrical installation according to VDE 0100, 400 / 230 V 1 pcs. junction box WK 100 as an external electrical connection 1 pcs. separate supply circuit, GFCI protected
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CSO-TREPPH_ENEV_MID
    • Famille de produitsContainers
    • Groupe de produitsContainers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2800
    • Largeur (mm)6058
    • Profondeur (mm)2438
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3700
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCConstruction and maintenance support equipment
    • Code UNSPSC3019
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_10_16
    • Description de l'Uniclass 2015Containers
    • Numéro OmniClass23-21 19 11 11
    • Titre OmniClassMetal Modular General Casework
    • Code CSI UniFormat IIF1030
    • Titre CSI UniFormat IISpecial Construction Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit