Publier vos produits
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t

    Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t

    4.2 sur 5 étoiles4.2(56 Avis)
    Traduit par Google,

    Chariot élévateur performant avec une efficacité énergétique optimale.
    Direction électro-hydraulique pour un meilleur confort de l'opérateur.
    Changement de batterie latéral avec SnapFit.
    Concept de commande réglable rapidement et intuitivement.
    Conception de stockage axée sur le conducteur.
    Mât de levage compact pour une meilleure visibilité.

    Spécification
    • Manufacturer: Jungheinrich
      Type: EFG220
      Length transport (mm): 1995
      Transport width (mm): 1120
      Transport height: 2040
      Transport weight (kg): 3710
      Lifting capacity (kg): 2000
      Lifting height (mm): 4400
      load centre (mm): 500
      Tyres: non-marking tyres
      Transport advice: Electrical equipment must be protected from weather conditions such as rain and frost.
      Drive: electric
      Engine power (kW): 2 x 4.5
      Equipment: Front/ Roof
      Remarks: Plug charger 400V 16/32A
      Own contribution: Group C (from 10.000,-to 75.000,-): 2.750,- SB

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GSE-20-44-21
    • Famille de produitsConveyor technology
    • Groupe de produitsconstruction elevators, forklifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2040
    • Largeur (mm)1120
    • Profondeur (mm)1995
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_30_30_80_30
    • Description de l'Uniclass 2015Lift trucks
    • Code CSI MasterFormat 201441 62 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Forklift Trucks
    • Numéro OmniClass23-23 13 11 13
    • Titre OmniClassFork Lifts

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne