Publier vos produits
Scissor Lift  ZV 67.77A
Scissor Lift  ZV 67.77A

    Scissor Lift ZV 67.77A

    Traduit par Google,

    rayon de braquage intérieur
    pneus non marquants
    Protection contre l'enfoncement des trous
    Contrôle de charge certifié
    Alarme de descente
    support de matériau de tuyau en option disponible

    Spécification
    • Type SJ16
      Manufacturer Skyjack
      Working height (m) 6,75
      Load capacity (kg) 227
      Number of persons perm. 1
      Transport weight (kg) 971
      Transport length (mm) 1370
      Transport width (mm) 770
      Transport height (mm) 1790
      Stand height (m) 4,75
      Platform size (mm x mm) 690 x 850
      Gradeability (%) 30
      Drive Battery
      Ground clearance (mm) 53
      fully movable yes
      Hydraulic support no
      Indoor application area

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PASM08-SJ16
    • Famille de produitsHeight access technology
    • Groupe de produitsworking scaffolds and working platforms
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1790
    • Largeur (mm)770
    • Profondeur (mm)1370
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015TE_30_30_60_60
    • Description de l'Uniclass 2015Scissor lifts
    • Code CSI MasterFormat 201414 83 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit