Publier vos produits
Scissor Lift  ZS 99.117A

Scissor Lift ZS 99.117A

Traduit par Google,

pneus non marquants
Garde-corps pliant ( à 1,79m )
Commutateur d'angle d'inclinaison avec alarme acoustique




Spécification
  • Type SJIII4626
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 9,92
    Load capacity (kg) 454
    Number of persons perm. 2 indoors
    Transport length (mm) 2310
    Transport width (mm) 1170
    Transport height (mm) 2150
    Transport note 1 1790 mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 2170
    Stand height (m) 7,92
    Platform size (mm x mm) 1070 x 2130
    Platform magnification (mm ) 1220
    Gradeability (%) 30
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 88
    Application area indoor/outdoor (fixed)



Spécifications techniques
  • Réference unique.PASM10-SJ4626
  • Famille de produitsHeight access technology
  • Groupe de produitsworking scaffolds and working platforms
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2150
  • Largeur (mm)1170
  • Profondeur (mm)2310
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Description de l'Uniclass 2015Scissor lifts
  • Code CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit