Publier vos produits
Scissor Lift  ZS138.119A

Scissor Lift ZS138.119A

Traduit par Google,

pneus à faible abrasion
Capteurs de surcharge
Avertissement d'abaissement
Porte battante plate-forme à fermeture automatique

protection contre les nids-de-poule
Garde-corps pliant
Porte-matériel de tuyau RT Heavy Duty

Spécification
  • Type SJ4740
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 13,80
    Load capacity (kg) 350
    Number of persons adm. 3 Indoor area
    Transport length (mm) 2400
    Transport width (mm) 1190
    Transport height (mm) 2480
    Transport note 1 2210mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 2985
    Stand height (m) 11,80
    Platform size (mm x mm) 1060 x 2190
    Platform magnification (mm ) 900
    Gradeability (%) 25%
    Actuator AKKU
    Ground clearance (mm) 81
    fully movable yes
    Indoor application area

Spécifications techniques
  • Réference unique.PASM15-SJ4740A
  • Famille de produitsHeight access technology
  • Groupe de produitsworking scaffolds and working platforms
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2480
  • Largeur (mm)1190
  • Profondeur (mm)2400
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Description de l'Uniclass 2015Scissor lifts
  • Code CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit