Publier vos produits
Scissor Lift  172.234D

Scissor Lift 172.234D

Traduit par Google,

pneus tout-terrain remplis de mousse
Transmission intégrale par essieu
Extension de plate-forme hydraulique
support hydraulique de mise à niveau entièrement automatique
Panneau de commande amovible de la plate-forme
Garde-corps pliant
Support de matériau de tuyau RT Heavy Duty en option

Spécification
  • Type SJ9250RT
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 17,24
    Load capacity (kg) 681
    Number of persons adm. 5
    Transport length (mm) 4470
    Transport width (mm) 2340
    Transport height (mm) 3160
    Transport note 1 2290 mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 7407
    Stand height (m) 15,24
    Platform size (mm x mm) 1180 x 4150
    Platform magnification (mm ) 2x 1530
    Gradeability (%) 30
    Remark optional Material stand
    Drive Diesel
    Ground clearance (mm) 200
    fully movable no
    max. driving height 9,14 m
    Hydraulic support yes
    Application area outdoor area

Spécifications techniques
  • Réference unique.PASM18-SJ9250RT
  • Famille de produitsHeight access technology
  • Groupe de produitsworking scaffolds and working platforms
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3160
  • Largeur (mm)2340
  • Profondeur (mm)4470
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Description de l'Uniclass 2015Scissor lifts
  • Code CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit