Publier vos produits
Construction Site Barrier

Construction Site Barrier

Traduit par Google,
  • Solution complète pour guider en toute sécurité les piétons dans les zones de trottoir / adaptée aux fermetures complètes de routes
  • Barrière avec bouton-poussoir aveugle, rayé rouge-blanc avec feuille rétroréfléchissante
  • Accessoires : repose-pieds
Spécification
  • Length: 2000mm

    Height: 1000mm

    Weight: 16kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.VSV40
  • Famille de produitsBarriers
  • Groupe de produitsConstruction fence, barrier protection fence
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)2000
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)16
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCGate barrier systems
  • Code UNSPSC46161510
  • Code Uniclass 2015EF_25_55
  • Description de l'Uniclass 2015Barriers
  • Code CSI MasterFormat 201401 56 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Temporary Security Barriers
  • Numéro OmniClass23-11 25 00
  • Titre OmniClassSite Barrier Products

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit