Publier vos produits
Metal Construction Site Fencing (height 2m)

Metal Construction Site Fencing (height 2m)

4.0 sur 5 étoiles4.0(9 Avis)
Traduit par Google,

Contenu de la livraison : panneaux de clôture, pieds en béton, pinces.
Les panneaux de clôture sont boulonnés avec des pinces.
Accessoires : portes, portails, entretoise de support, ancrages au sol (pour améliorer la stabilité sur un sol non pavé.

Spécifications techniques
  • Réference unique.BZ20
  • Famille de produitsBarriers
  • Groupe de produitsConstruction fence, barrier protection fence
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2000
  • Largeur (mm)3454
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)21.2
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCMetal fencing
  • Code UNSPSC30152001
  • Code CSI MasterFormat 201401 56 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Temporary Fencing