Publier vos produits
Pedestrian Protective Corridor

Pedestrian Protective Corridor

Traduit par Google,
  • guidage individuel des piétons grâce à une grande variété de composants du système
  • largeurs variables disponibles
  • accessoires : crédence, paroi arrière, toit (sélectionnable), pièces de cadre
Spécification
  • Available in the following sizes:
    SG10
    Length(mm): 1800(internal dimension) / 1800(external dimension)
    Width(mm):   1200(internal dimension) / 1320(external dimension)
    Height(mm):   2250(internal dimension) / 2420(external dimension)
    SG20
    Length(mm): 1800(internal dimension) / 1800(external dimension)
    Width(mm):   1500(internal dimension) / 1620(external dimension)
    Height(mm):   2250(internal dimension) / 2420(external dimension)
    SG30
    Length(mm): 1800(internal dimension) / 1800(external dimension)
    Width(mm):   2500(internal dimension) / 2620(external dimension)
    Height(mm):   2250(internal dimension) / 2420(external dimension)



Spécifications techniques
  • Réference unique.SG10
  • Famille de produitsBarriers
  • Groupe de produitsConstruction fence, barrier protection fence
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2420
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)1320
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015SL_90_10_16
  • Description de l'Uniclass 2015Covered walkways and internal bridges
  • Numéro OmniClass23-39 13 13
  • Titre OmniClassBridges