Publier vos produits
Silo Pendant fixture
Silo Pendant fixture
    ZERO

    Silo Pendant fixture

    Traduit par Google,
    Luminaire suspendu
    Spécification
    • Finish: Painted aluminium. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Textile cable in matching colors. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Note Design Studio 2013
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Silo_pendant
    • Famille de produitsSilo
    • Groupe de produitsPendant
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-11-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Description de l'Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord