Publier vos produits
Evy pendant - Pendant fixture
Evy pendant - Pendant fixture
Evy pendant - Pendant fixture
Evy pendant - Pendant fixture
    ZERO

    Evy pendant - Pendant fixture

    Traduit par Google,

    EVY a été créée avec l'ambition de revitaliser les espaces publics en intégrant harmonieusement éclairage et verdure au sein d'un ensemble cohérent. Ainsi, l'espace est optimisé et la fonctionnalité de la lampe est sublimée par une valeur esthétique et fonctionnelle accrue. Le nom EVY, qui signifie « vie » et « souffle », a été choisi avec soin, reflétant la vocation du luminaire : promouvoir vitalité et bien-être. Autre particularité notable d'EVY : la possibilité de personnaliser la lampe en choisissant la plante, conférant à chaque lampe une expression unique et créant un lien personnel avec le produit. Utilisée seule ou en groupe, EVY s'intègre parfaitement à une variété d'environnements, des restaurants aux bureaux en passant par les résidences privées, contribuant à une atmosphère plus dynamique et chaleureuse.

    Spécification
    • Finish

      Oiled ash veneer (can be stained on request). Micro prismatic diffuser. Internal removable flowerpot in aluminium. Artificial plants or real plants can be planted in the flowerpot (plant is not included).

      LED info

      System Power 9W. Luminaire Luminous Flux 835LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80 B10 72 000 h.
      Light source G x 53: System Power 4,9W. Luminaire Luminous Flux 422LM. CCT 2700K. CRI >80. Life span 25 000 h.

      Installation

      Suspended through 3 x wire. Wire fittings included.

      Connection

      2,3m cable with DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

      Classification

      IP 21.

      Design

      Formateket 2025.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.evy-pendant
    • Famille de produitsEvy
    • Groupe de produitsEvy
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)178
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireEnamelled Steel
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (60)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (17)