Publier vos produits
Umbrella Pendant fixture
Umbrella Pendant fixture
    ZERO

    Umbrella Pendant fixture

    Traduit par Google,
    Luminaire suspendu
    Spécification
    • Finish: Matt opal acrylic, painted Pure white Ral 9010, Graphite black 9011 or Opal green Ral 6026. Other colors on request. Available in two versions: Painted top or partly painted top with 30% upplight. LED information: System power: 38W. Luminaire Luminous Flux: 2903LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wire pendant. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. Design: Monica Förster 2009.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Umbrella_pendant_fixture
    • Famille de produitsUmbrella
    • Groupe de produitsPendant
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-11-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)165
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)4.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Description de l'Uniclass 2015Suspended luminaires

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord