Publier vos produits
A Light - Pendant fixture
A Light - Pendant fixture
A Light - Pendant fixture
    ZERO

    A Light - Pendant fixture

    Traduit par Google,

    Un pendentif à variation infinie où les nuances extérieures et intérieures peuvent être variées ou où les deux nuances peuvent être peintes de la même couleur.
    L'abat-jour intérieur reçoit sa surface doucement éclairée, tout en se montrant actif et en diffusant une atmosphère élégante et chaleureuse. Les fentes minimales découpées sur la face supérieure de l'abat-jour extérieur diffusent une douce lumière diffuse vers le haut.
    A LIGHT est la lumière qui s'épanouit bien dans tous les types d'environnements et peut être accrochée individuellement ou en groupe. Dans l'entrée de l'hôtel, au restaurant, au bureau, dans le magasin, à la maison ou partout où vous pensez que cela est le plus beau.
    A LIGHT dispose d'un module LED intégré avec possibilité DALI.

    Spécification
    • Steel in white RAL 9010, black RAL 9005 or goldpleated. Outer shade in high gloss and inner shade matt. Other colours on request.

      LED info

      System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 673LM. CCT 3000K.

      SDCM 3.

      CRI 90. L70/55000H. Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

      Installation

      In ceiling-hook.

      Connection

      DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

      Design

      Jens Fager 2024.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.a-light
    • Famille de produitsA Light
    • Groupe de produitsA Light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)132
    • Largeur (mm)185
    • Profondeur (mm)185
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondairePolished Red Gold
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord