Publier vos produits
Bob floor
ZERO

Bob floor

4.6 sur 5 étoiles4.6(17 Avis)
Traduit par Google,
En collaboration avec la célèbre marque de meubles Blå Station, Zero a fourni à son système de canapé Bob un luminaire qui porte ses contours vers de nouveaux sommets tout en étant ancré dans le dossier. Zero propose également une version lampadaire sur pied et une suspension au même caractère sympathique et rond. Une LED à intensité variable derrière un écran anti-éblouissement convexe fournit un éclairage intime et masqué ; disponible en noir ou blanc standard. LED 10W/3000K.
Spécification
  • Finish Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005. Other colours on requewst. Matt acrylic diffuser. Including mains dimmable LED module. Can be dimmed with trailing edge dimmer. LED info System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 838LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Installation On floor. Connection 2,5 m cable with switch and plug. Design Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2019.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Bob_floor
  • Famille de produitsBob
  • Groupe de produitsFloor
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2019-11-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2016
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)815
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)7
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_32
  • Description de l'Uniclass 2015Free standing luminaires

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord
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
Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (60)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)