Publier vos produits
Lens - Pendant fixture
ZERO

Lens - Pendant fixture

4.5 sur 5 étoiles4.5(60 Avis)
Traduit par Google,
Luminaire suspendu
Spécification
  • Finish: Structure painted aluminum and matt acrylic. Installation: Ceiling-hook. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. LED info: System power: 21W. Luminaire Luminous Flux: 973LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Design: Jens Fager 2010.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Lens_pendant_large
  • Famille de produitsLens
  • Groupe de produitsPendant
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2019-11-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)295
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)2.1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Description de l'Uniclass 2015Suspended luminaires

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord
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
Produits similaires

4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (17)