Publier vos produits
Compose table lamp
Compose table lamp
Compose table lamp
Compose table lamp
    ZERO

    Compose table lamp

    Traduit par Google,

    La famille Compose comprend des lampadaires et des lampes de table, des appliques murales et une version plus grande de l'abat-jour en métal. Ceux-ci complètent la famille Compose et offrent une large gamme d'options. Compose est réputé pour sa multitude d'expressions, grâce à ses options polyvalentes. L'objectif est de proposer un appareil qui ressemble plus à un outil, ou un instrument, à partir duquel la plus belle musique peut être composée.

    Spécification
    • Finish

      Base in painted aluminum. White RAL 9016, black RAL 9005, yellow RAL1033 , green RAL 6020. Shades in painted metal or clearglass, green glass, grey glass or matt-white glass, raw/untreated brass or copper. Diffuser in opal acrylic. On/off switch on the top. Other colours on request.

      LED info

      Including LED retrofit light source GU10 3,5W 2700K. Can be delivered with 3000K on request.

      Connection

      2,5 m cable with plug.

      Design

      Jens Fager 2023

    Spécifications techniques
    • Réference unique.compose-table-lamp
    • Famille de produitsCompose
    • Groupe de produitsTable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)495
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord
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
    Produits similaires