Aluminium et acier. Peinture blanche RAL 9010. Autres couleurs sur demande. Le modèle 12307 est doté d'un diffuseur microprisma au centre pour une meilleure diffusion de la lumière directe.
Informations sur les LED
Puissance du système : 10 W, 21 W. Flux lumineux du luminaire : voir tableau. CCT 3000 K. SDCM 3. CRI 90. L70/B10 50 000 H. Peut être livré avec 2700 K, 4000 K sur demande.
Installation
Installation murale.
Connexion
Bornier 5x2,5mm2. Deux trous d'entrée.
Conception
Note Design Studio 2024
FICHE PRODUITCONCEPTIONNAIRESpécifications produitL'applique murale n'est pas seulement une source de lumière ; c'est un élément distinctif qui attire l'attention et ajoute du caractère à tout intérieur. Sa forme circulaire captive le regard, mettant en valeur la lumière astucieusement superposée entre les lamelles rondes caractéristiques de Sprinkle. Le plafonnier joue un rôle de premier plan dans n'importe quel environnement, agissant comme un point focal qui guide le regard vers son centre. Un luminaire contemporain qui s'aligne élégamment avec le plafond, donnant le ton à l'ensemble de l'environnement. Avec ces nouveaux ajouts à la série Sprinkle, nous combinons fonctionnalité et esthétique, en proposant des solutions d'éclairage qui non seulement illuminent l'espace mais améliorent également son ambiance.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Égypte |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | |
Allemagne | Bahreïn | Aruba | |
Andorre | Émirats arabes unis | Bahamas | |
Autriche | Irak | Barbade | |
Belgique | Iran | Belize | |
Biélorussie | Israël | Bermudes | |
Bosnie-Herzégovine | Jordanie | Canada | |
Bulgarie | Koweït | Costa Rica | |
Chypre | Liban | Cuba | |
Croatie | Oman | Curaçao | |
Danemark | Palestine | Dominique | |
Espagne | Qatar | El Salvador | |
Estonie | Syrie | États-Unis | |
Finlande | Turquie | Grenade | |
France | Yémen | Groenland | |
Gibraltar | Guadeloupe | ||
Grèce | Guatemala | ||
Guernesey | Haïti | ||
Hongrie | Honduras | ||
Île de Man | Îles Caïmans | ||
Îles Féroé | Îles Turks et Caïques | ||
Irlande | Îles Vierges britanniques | ||
Islande | Îles Vierges des États-Unis | ||
Italie | Jamaïque | ||
Jersey | Martinique | ||
Lettonie | Mexique | ||
Liechtenstein | Montserrat | ||
Lituanie | Nicaragua | ||
Luxembourg | Panama | ||
Macédoine du Nord | Pays-Bas caribéens | ||
Malte | Porto Rico | ||
Moldavie | Republique de Trinite et Tobago | ||
Monaco | République dominicaine | ||
Monténégro | Saint-Barthélemy | ||
Norvège | Saint-Kitts-et-Nevis | ||
Pays-Bas | Saint-Martin | ||
Pologne | Saint-Martin | ||
Portugal | Saint-Pierre-et-Miquelon | ||
République tchèque | Saint-Vincent et les Grenadines | ||
Roumanie | Sainte-Lucie | ||
Royaume-Uni | |||
Russie | |||
Saint-Marin | |||
Serbie | |||
Slovaquie | |||
Slovénie | |||
Suède | |||
Suisse | |||
Svalbard et Jan Mayen | |||
Ukraine | |||
Vatican |