Publier vos produits
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
    ZERO

    Curve Cluster single - Pendant fixture

    Traduit par Google,

    Abat-jour métal - Métal peint vert RAL 6017, blanc RAL 9010. Diffuseur en acrylique mat.
    Globes en verre - Verre opale blanc. Métal peint blanc RAL 9010 ou finition cuivre.
    Câble textile. Autres coloris sur demande.

    Informations sur les LED

    Abat-jour en métal - Module LED intégré. On/off ou DALI. Puissance du système : 10 W/abat-jour. Flux lumineux du luminaire : voir spécifications. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
    Globes en verre - Avec douille E27 sans source lumineuse ou avec module LED dimmable DALI.

    Installation

    Crochet de plafond et fil de 3 m.

    Connexion

    Fiche DCL ou bornier dans le plafonnier.

    Conception

    Conception avant 2024.

    Spécification
    • Metal shades - Painted metal green RAL 6017, white RAL 9010. Diffuser in matt acrlylic.
      Glas globes - White opal glass. Painted metal white RAL 9010 or copper finish.
      Textile cable. Other colours on request.

      LED info

      Metal shades - Incorporated LED module. On/off or DALI. System power: 10W/shade. Luminaire Luminous Flux: see specification. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
      Glass globes - With E27 sockel excl. lightsource or with LED module DALI dimmable.

      Installation

      In ceiling hook and 3 m wire.

      Connection

      DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

      Design

      Front Design 2024.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.curve-cluster-single
    • Famille de produitsCurve Cluster
    • Groupe de produitsCurve Cluster Single
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique