Publier vos produits
Curve
Curve
    ZERO

    Curve

    Traduit par Google,
    Conçue pour la bibliothèque d'art récemment rénovée du Nationalmuseum, Curve emprunte sa personnalité à la lampe de bibliothèque classique. Dans cette interprétation transformée, la suite de suspensions, lampadaires et lampes de table devient des figures apaisantes et languissantes. En verre traditionnel vert et blanc ou avec abat-jour en métal bleu pigeon, ivoire, blanc ou vert. Avec module LED intégré 8W. Abat-jour en diamètre 150, 200, 300 mm.
    Spécification
    • Finish Painted metal green RAL 6017, white RAL 6017, pigeon blue RAL 5014, ivory RAL 1015. Green och white available with glass shade. Other colours and combination on request. Diffuser in matt acrlylic. Incorporated LED module. Can be dimmed with trailing edge dimmer. LED info System power 8W. Luminaire luminous flux see product specification. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L70 B10 50.000h. Connection 2,5 m cable with switch and plug. Design Front Design 2019.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Curve_L
    • Famille de produitsCurve
    • Groupe de produitsTable
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-11-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_32
    • Description de l'Uniclass 2015Free standing luminaires

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord