Publier vos produits
Lumo catenary outdoor
Lumo catenary outdoor
Lumo catenary outdoor
    ZERO

    Lumo catenary outdoor

    Traduit par Google,

    Finir

    Aluminium moulé sous pression peint par poudrage en noir RAL 9005. Raccord en acier inoxydable.
    Diffuseur en acrylique mat. Autres couleurs sur demande.

    Informations sur les leds

    Puissance du système : 22W. Luminaire Flux Lumineux 1690LM. CCT 3000K. SDCM 3. IRC 90. L70/50000H. Peut être livré avec 2700K, 4000K sur demande.

    Installation

    Sur fil, 3-6mm.

    Connexion

    Livré avec 2 m de câble noir et un connecteur à vis 3 points ou 5 points (Dali) x2,5mm2 Le bornier standard ne permet pas le câblage traversant. Connecteur à vis pour câblage traversant disponible sur demande.

    Conception

    Thomas Bernstrand 2023.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lumo-catenary-outdoor
    • Famille de produitsLumo
    • Groupe de produitsPendant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)315
    • Largeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Poids net (Kg)3.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (60)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (17)