Publier vos produits
Sprinkle Pendant fixture
Sprinkle Pendant fixture
Sprinkle Pendant fixture
Sprinkle Pendant fixture
Sprinkle Pendant fixture
Sprinkle Pendant fixture
Sprinkle Pendant fixture
Sprinkle Pendant fixture
Sprinkle Pendant fixture
Sprinkle Pendant fixture
    ZERO

    Sprinkle Pendant fixture

    Traduit par Google,

    Une petite suspension avec une silhouette géométrique distincte. En y regardant de plus près, de fines lamelles apparaissent qui créent de la transparence, des couches et distribuent la lumière. Sprinkle peut jouer le rôle de lumière principale de la pièce ou, tout aussi bien, agir dans un ensemble de lumières multipliées dans un espace plus vaste ; beaucoup font vibrer l'espace de lumière et de couleur. Les luminaires sont disponibles en six couleurs spécialement composées ; d'où le nom, qui fait référence à la garniture de gâteau vibrante.

    Spécification
    • Finish
      Aluminum and steel. Painted oysterwhite RAL 1013, black RAL 9005, blue RAL 2806035, red RAL 3000, ochre yellow RAL 1024, brown RAL 070420. Other colours on request. Textile cord in matching colour.

      LED info:
      Including dimmable Led lightsource 4,9W,6,2W/GU10 CRI 90. 

      Installation
      In ceiling-hook. Including ceiling cup.

      Connection
      DCL-plug or terminal block 3x2,5mm2.

      Design
      Note Design Studio 2022.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sprinkle
    • Famille de produitsSprinkle
    • Groupe de produitsPendant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)209
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord
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
    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (60)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (17)