Publier vos produits
N153 Effluent Pump with 20′ Cord

N153 Effluent Pump with 20′ Cord

Traduit par Google,

Notre pompe à effluents non automatique modèle N153 est conçue pour éliminer l'eau indésirable dans les applications d'effluents septiques. C'est un choix idéal dans les applications à haute pression ou à haut débit. Le modèle 153 de qualité professionnelle de 1/2 CV est connu pour sa fiabilité. La N153 est une pompe non automatique nécessitant un interrupteur à flotteur ou un panneau de commande pour fonctionner. L'une ou l'autre option vous permet de régler le point de marche et d'arrêt de la pompe sur le terrain. Ceci est idéal dans une application avec un puisard profond ou un réservoir de pompe.

Le boîtier de l'interrupteur, le carter du moteur et le carter de la pompe du modèle 153 sont tous construits en fonte. La turbine vortex en plastique résistant à la corrosion présente une surface lisse permettant à l'eau et aux solides de passer librement à travers la pompe. L'étiquette d'identification, la poignée et la quincaillerie de la pompe sont en acier inoxydable non corrodable. Cette attention aux détails garantit que le modèle 153 est capable de résister aux applications les plus exigeantes.

Chaque pompe est immergée dans l'eau et testée selon sa courbe de performance publiée, garantissant qu'elle répond à vos attentes et vous offre une tranquillité d'esprit dès la sortie de la boîte.

Spécification
    • Oil filled motor optimizes heat dissipation which prevents the pump from overheating during extended-use occurrences
    • A versatile nonautomatic pump that can be paired with your choice of a piggyback float switch or a control panel with control floats to cover a broad range of sump pit configurations
    • Built with an engineered plastic vortex impeller to allow free passage of 3/4” spherical solids to prevent the potential for clogging
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends pump life in harsh environments
    • Stainless steel screws, bolts, and handle to prevent rust and corrosion even when installed in an elevator sump pump application
    • Comes standard with a 1-1/2" threaded discharge and a 1-1/2" x 2" PVC male adapter so it will mate up to the most common pipe sizes
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 3-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Spécifications techniques
  • Réference unique.152-153-series
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsSeptic Effluent Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps