Publier vos produits
N292 Sewage Pump with 20′ Cord

N292 Sewage Pump with 20′ Cord

Traduit par Google,

Nos pompes à eaux usées non automatiques modèle N292 sont conçues pour le relevage des eaux usées ou pluviales dans les stations de relevage. La N292 est idéale pour les applications nécessitant une hauteur manométrique ou un débit élevé. Le modèle 292 est équipé d'une turbine vortex anti-colmatage lui permettant de refouler des particules sphériques de 5 cm. Cela garantit un fonctionnement fiable dans les applications d'assainissement les plus exigeantes.

Le N292 est conçu pour des performances fiables et durables. Le carter moteur et l'adaptateur sont en fonte et intègrent des ailettes moulées sur place pour maximiser la dissipation thermique. Sa construction robuste et ses roulements surdimensionnés garantissent au 292 une résistance optimale aux applications les plus exigeantes en stations de relevage des eaux usées.

Chaque pompe est immergée dans l'eau et testée selon sa courbe de performance publiée, garantissant qu'elle répond à vos attentes et vous offre une tranquillité d'esprit dès la sortie de la boîte.

Spécification
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Nonautomatic operation that will require a piggyback float switch or control switch and control panel to control the pump's on / off level
    • Cast iron vortex impeller to allow free passage of 2" spherical solids which prevents clogging and increases reliability
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • Stainless steel screws, handle, and hardware to prevent rust and corrosion
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 1-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Spécifications techniques
  • Réference unique.model-292-sewage-pump
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsSewage Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps