Publier vos produits
M53 Sump Pump with LED Plug and 9′ Cord

M53 Sump Pump with LED Plug and 9′ Cord

Traduit par Google,

Premier choix pour les puisards de sous-sol, la pompe de puisard automatique modèle M53 de 3/10 CV est conçue pour évacuer les eaux souterraines des puisards de sous-sol. Elle est livrée de série avec la prise LED Zoeller qui vous permet de vérifier l'alimentation d'un simple coup d'œil. Bénéficiant d'une garantie de 3 ans, cette pompe résistante à la corrosion offre la fiabilité attendue d'une pompe Zoeller. Chaque pompe est immergée dans l'eau et testée selon sa courbe de performance publiée, garantissant ainsi qu'elle répond à vos attentes et vous offre une tranquillité d'esprit dès sa mise en service.

Spécification
    • Comes standard with the Zoeller LED Plug that allows you to check for power at a quick glance
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Automatic pump with a time-tested, reliable, preset, built-in snap action switch that makes for easy installation
    • Corrosion resistant engineered plastic vortex impeller to allow free passage of solids which prevents clogging and lessens downtime
    • Stainless steel float guard that prevents material or debris from collecting on the float ensuring proper operation every time
    • Solid, buoyant, polypropylene float to eliminate the possibility of water infiltration allowing the float to remain buoyant and functional at all times
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • Stainless steel screws, switch arm, guard, handle and hardware to prevent rust and corrosion over the life of the pump
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 3-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Spécifications techniques
  • Réference unique.50-series-automatic
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsSump Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps