Publier vos produits
7008, 7010 Grinder Pumps

7008, 7010 Grinder Pumps

Traduit par Google,

Caractéristiques et avantages

APPLICATIONS

  • Eaux usées sanitaires
  • Ensembles de logements
  • Égouts sous pression

CARACTÉRISTIQUES

POMPE:

  • Non automatique ou automatique avec interrupteur marche-arrêt intégré
  • cCSAus répertorié
  • Décharge : 1-1/4” NPT vertical ou horizontal
  • Garniture mécanique – carbure de silicium/carbone avec élastomères Buna-N
  • Matériel de fixation et poignée de levage – acier inoxydable 304
  • Joints à anneau carré – Viton
  • Turbine – conçue en plastique renforcé de verre avec insert en acier inoxydable et aubes de pompage supérieures
  • Finition résistante à la corrosion avec revêtement époxy
  • Coupeur et plaque Tri-slice ® ​​en acier inoxydable 440C trempés selon Rockwell C55-60
  • Brevet 8 562 287
  • Facultatif:
    • Longueur du cordon allongée
    • Joint en carbure de silicium/carbure de silicium
    • Roue taillée (bronze uniquement)
    • Systèmes préemballés
    • Systèmes ferroviaires

MOTEUR:

  • Moteur de démarrage/fonctionnement par condensateur avec circuit de démarrage intégré
  • 1 phase – surcharge thermique intégrale
  • Arbre moteur en acier inoxydable
  • Stator – Isolation et fils conducteurs de classe B, conception Nema B
  • Boîtier – Fonte, rempli d'huile, protégé par des ailettes de refroidissement
  • Roulements à billes supérieurs et inférieurs – Double acier au chrome à haute teneur en carbone
  • Longueur du câble d'alimentation – 20' (6 m) standard

DIMENSIONS:

  • Hauteur : 18-5/8” (47,3 cm)
  • Largeur principale : 11-5/8” (29,5 cm)
  • Poids : 88 lb (40 kg)
Spécification
  • Voltage Ability115 / 200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size1.25″
    Solids HandlingGrinder, Slurry
    HP1.0 & 2.0
    RPM3450
    SealsSilicon Carbide/Carbon
    O RingsViton
    ImpellerEngineered Plastic Vortex
Spécifications techniques
  • Réference unique.7008-7009-7010-grinder-pumps
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsGrinder Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCActionneur
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps