Publier vos produits
71 HD Series Grinder Pump

71 HD Series Grinder Pump

Traduit par Google,

Caractéristiques et avantages

Couvert par le brevet américain numéro 6 364 620.

APPLICATIONS

  • Stations de relevage des eaux usées
  • Ensembles de logements
  • Systèmes d'égouts à basse pression
  • Conduites principales à levage vertical élevé ou à force longue

CARACTÉRISTIQUES

POMPE :

  • Fraise et plaque en acier inoxydable 440 trempées selon Rockwell C55-60
  • Décharge : bride horizontale de 2-1/2 po adaptable à bride de 3 po, NPT de 2 po en option
  • Joints – mécaniques doubles carbone/rotatifs, céramique/stationnaires, élastomères Buna-N
  • Système de détection d'humidité
  • Construction – fonte ASTMA A-48, classe 30, résistance à la traction de 30 000 lb, protégée par un revêtement en poudre époxy cuit résistant à la corrosion
  • Corps de pompe et turbine concentriques équilibrés
  • Matériel de fixation – acier inoxydable 304
  • Joints à anneau carré – Buna-N
  • Roue à aubes – conception vortex en fonte ductile
  • Facultatif:
    • Roue taillée
    • Joint(s) en carbure de silicium
    • Joints à anneau carré Viton
    • Longueur de cordon supplémentaire
    • Décharge verticale NPT 2 po – unités HH et HF uniquement
    • Haut débit
    • Inversion automatique (modèles à bride triphasée uniquement)
    • Systèmes ferroviaires

MOTEUR :

  • Stator – Isolation et fils conducteurs de classe F, conception Nema B
  • Capteur thermique avec fils
  • Boîtier – en fonte, rempli d'huile
  • Roulements à billes – supérieur et inférieur en acier au chrome à haute teneur en carbone
  • Longueur du câble d'alimentation et du capteur – 25′ (7,6 m)
Spécifications techniques
  • Réference unique.71-series-hd-grinder-pumps
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsGrinder Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps