Publier vos produits
M75 Sump Pump with 9′ Cord

M75 Sump Pump with 9′ Cord

Traduit par Google,

La pompe de puisard automatique modèle M75 de 1/2 CV est conçue pour éliminer les eaux souterraines des applications de puisard de sous-sol. C'est un choix idéal lorsqu'une pression ou des débits plus importants sont nécessaires dans une pompe économique. Bénéficiant d'une garantie de 2 ans, chaque pompe est immergée dans l'eau et testée selon sa courbe de performance publiée, garantissant qu'elle répond à vos attentes et offre une tranquillité d'esprit dès sa sortie de l'emballage.

Spécification
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Automatic pump with a time-tested, reliable, preset, built-in snap action switch that makes for easy installation
    • Corrosion resistant engineered plastic vortex impeller to allow free passage of solids which prevents clogging and lessens downtime
    • Engineered plastic float guard that prevents material or debris from collecting on the float ensuring proper operation every time
    • Compact and lightweight design allows the pump to fit in sump pits as small as 10" in diameter
    • Epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in residential sump applications
    • Stainless steel screws and cord mounting hardware are rust resistant ensuring the pump can be relied upon for years of service
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 2-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Spécifications techniques
  • Réference unique.75-series
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsSump Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps