Publier vos produits
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump
Model 802 Grinder Pump

    Model 802 Grinder Pump

    Traduit par Google,

    La pompe broyeuse résidentielle modèle 802, d'une puissance de 0,5 CV, est conçue comme une solution économique et performante pour remplacer les systèmes d'éjection d'eaux usées traditionnels. Elle assure une réduction des matières solides améliorée et un traitement fiable des eaux usées. Dotée de la technologie de broyage Tri-Slice®, d'un carter moteur robuste en fonte et d'une prise LED Zoeller incluse, elle garantit des performances fiables et une tranquillité d'esprit pour les applications d'assainissement les plus exigeantes.

    Caractéristiques et avantages

    • Le moteur rempli d'huile optimise la dissipation de la chaleur, ce qui empêche la pompe de surchauffer lors d'une utilisation prolongée.
    • Pompe automatique dotée d'un interrupteur à action brusque intégré, fiable et préréglé, éprouvé et facile à installer.
    • Technologie de coupe Tri-Slice® éprouvée : trois canaux de coupe indépendants permettent plus de 250 000 coupes par minute
    • Protection de flotteur en acier inoxydable empêchant l'accumulation de matières ou de débris sur le flotteur, assurant ainsi un fonctionnement optimal à chaque fois.
    • Flotteur solide et flottant en polypropylène pour éliminer tout risque d'infiltration d'eau, permettant ainsi au flotteur de rester flottant et fonctionnel en permanence.
    • La finition époxy thermolaquée offre une résistance à la corrosion et prolonge la durée de vie de la pompe dans des environnements difficiles.
    • Vis, bras d'interrupteur, protection, poignée et quincaillerie en acier inoxydable pour prévenir la rouille et la corrosion pendant toute la durée de vie de la pompe
    • Testée à 100 % en usine – chaque pompe est immergée dans l'eau et testée en usine afin de garantir son bon fonctionnement à la réception.
    • Il est assorti d'une garantie limitée de 3 ans, vous offrant une protection pour votre investissement et la tranquillité d'esprit que vous êtes en droit d'attendre d'un produit de qualité.
    Spécification
    • Shipping Weight: 28 lbs.

      Shipping Dimensions: Height 16 1/4 in x Width 10 1/2 in x Length 10 1/2 in.

      Horsepower: 1/2

      Voltage: 115

      Phase: 1

      AMP: 9.6

      Operation: Automatic

      Switch: Snap-Action

      RPM: 3450

      Discharge: 2" NPT

      Solids Handling: Slurry

      On/Off Points: 10" (25.4 cm) / 4" (10.16 cm)

      Impeller Type: Vortex

      Impeller Material: Engineered Plastic

      Cord Length: 9’ (3 m)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.802-grinder-pump
    • Famille de produitsPumps
    • Groupe de produitsGrinder Pumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
    • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
    • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
    • Numéro OmniClass23-27 17 00
    • Titre OmniClassPumps