Publier vos produits
915 Simplex 24″ x 24″ Grinder Package with M803

915 Simplex 24″ x 24″ Grinder Package with M803

Traduit par Google,

Notre modèle 915 est un ensemble de pompe broyeuse pré-assemblée, fourni avec tous les composants essentiels à l'installation. Il est idéal pour ceux qui souhaitent installer un système d'éjection des eaux usées prêt à l'emploi. L'achat d'un ensemble prêt à l'emploi réduit les erreurs d'installation tout en minimisant les coûts.

Le broyeur à pompe modèle 915 est conçu pour un enfouissement au niveau du sol. Le couvercle d'accès est la seule pièce visible après l'installation.

L'ensemble est livré préassemblé dans un bassin moulé en polyéthylène de 45,7 cm x 76,2 cm. Il comprend notre pompe broyeuse modèle 801. Ce modèle est une pompe broyeuse de 1/2 CV. Elle réduit les particules solides à 3 mm ou moins lors de leur passage dans le couteau et la plaque de coupe. Cela permet d'utiliser une conduite plus petite lors de l'installation, ce qui est souvent nécessaire dans les zones à substrat rocheux peu profond ou en terrain vallonné.

Le bassin est livré avec un tuyau d'évacuation en PVC de 3,25 cm (1-1/4 po) doté d'un orifice d'évacuation pré-percé de 0,95 cm (3/16 po) pour éviter les bouchons d'air dans la pompe. Le couvercle du bassin est équipé d'un joint d'étanchéité pour le cordon électrique de la pompe et d'un orifice d'aération pré-percé de 5 cm (2 po). De plus, le couvercle est doté d'un hublot d'inspection verrouillable par rotation pour les inspections et l'accès au flotteur. Le bassin est également livré avec un couvercle de construction transparent pour le protéger lors des travaux de finition. Le couvercle est scellé avant expédition. Le raccord d'entrée de 10 cm (4 po) pré-plombé permet un raccordement rapide au tout-à-l'égout.

Chaque bassin est rempli de billes d'emballage écologiques avant expédition afin de garantir la stabilité du produit pendant le transport. Le matériau d'emballage est hydrosoluble et disparaîtra dès la première utilisation.

Prêt à l'emploi, installation rapide et facile !

Spécification
    • Primary pump: Model 801 Shark Series grinder pump cuts solids into a slurry using the industry proven "scissor like" Tri-Slice ® cutter technology that includes a rotating cutter cutting against the stationary cutter plate reducing solids down to 1/8". The pump includes a powder-coated epoxy finish which provides corrosion-resistance and extends the pump's life in harsh sewage environments and is 100% factory tested before being installed in the basin
    • The pump's 115 V electrical cord seal is sealed in the cover
    • The single piggyback pump switch is installed 180° from the 4" inlet to prevent the float from being affected by the inflow of raw sewage
    • Discharge pipe is plumbed with a pre-drilled 3/16” weep hole to prevent the pump from becoming air locked
    • Includes a 10-4012 APAK® Indoor Alarm
    • The simplex steel cover comes sealed and bolted down so the system is water and gas tight eliminating the escape of any odor
    • 1-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
Spécifications techniques
  • Réference unique.915-0005-sewagegrinderpackage
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsGrinder Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps