Publier vos produits
EX840 Explosion Proof Grinder Pump with 20′ Cord

EX840 Explosion Proof Grinder Pump with 20′ Cord

Traduit par Google,

La pompe broyeuse non automatique Shark Series® 2 CV, modèle EX840, est conçue pour l'évacuation des eaux usées brutes dans les stations de relevage ou les applications d'assainissement basse pression. Résistante à la corrosion, elle offre la fiabilité attendue d'une pompe Zoeller. Bénéficiant d'une garantie d'un an, chaque pompe est immergée dans l'eau et testée selon sa courbe de performance publiée, garantissant ainsi sa conformité à vos attentes et votre tranquillité d'esprit dès sa mise en service.

Spécification
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Nonautomatic grinder pump requires the use of a control panel and control floats for the on/off operation
    • Proven Tri-Slice® cutter technology: Three independent cutting channels provide over 250,000 cuts per minute
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • Stainless steel screws, handle and hardware to prevent rust and corrosion over the life of the pump
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 1-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Spécifications techniques
  • Réference unique.ex840-explosion-proof-grinder-pump-with-20-cord
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsGrinder Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps