Publier vos produits
M161 Effluent Pump with 20′ Cord

M161 Effluent Pump with 20′ Cord

Traduit par Google,

Notre pompe à effluents automatique modèle M161 est conçue pour éliminer les effluents ou les eaux souterraines dans les applications de traitement des effluents. La M161 de 1/2 CV est une pompe à effluents fiable et éprouvée. Elle est entièrement automatique et fonctionne avec un flotteur. Le flotteur en polypropylène blanc est solide et ne se gorge pas d'eau. Il flotte ainsi en permanence et peut démarrer la pompe en cas de besoin.

La turbine vortex de la pompe lui permet de passer des particules solides sphériques de 19 mm (3/4 po). Le jeu de la turbine par rapport au corps de la pompe permet à l'eau et aux particules solides de circuler librement dans la pompe. Cette combinaison de caractéristiques réduit les risques de colmatage et d'arrêt de la pompe.

Le carter moteur, le corps de pompe et la base du modèle 161 sont en fonte. L'étiquette d'identification, la poignée et la visserie de la pompe sont en acier inoxydable résistant à la corrosion. Ce souci du détail garantit que le modèle 161 résiste aux applications de traitement des effluents les plus exigeantes.

Chaque pompe est immergée dans l'eau et testée selon sa courbe de performance publiée, garantissant qu'elle répond à vos attentes et vous offre une tranquillité d'esprit dès la sortie de la boîte.

Spécification
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Automatic pump with a time-tested, reliable, preset, built-in snap action switch that makes for easy installation
    • Corrosion resistant cast iron vortex impeller to allow free passage of 3/4" spherical solids which prevents clogging and increases reliability
    • Stainless steel screws, handle, and hardware to prevent rust and corrosion
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 1-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Spécifications techniques
  • Réference unique.model-161-effluent-pump-2
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsEffluent Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps