Publier vos produits
M212 Sewage Pump with 10′ Cord

M212 Sewage Pump with 10′ Cord

Traduit par Google,

Notre pompe à eaux usées modèle M212 est conçue pour évacuer les eaux usées brutes dans les applications résidentielles d'éjection des eaux usées. Le modèle 212, 115 V et 1/2 CV, est idéal pour les maisons de petite et moyenne taille. Compact, léger et économique, il s'installe en quelques minutes et vous garantit des années de service fiable.

Le carter moteur de chaque pompe modèle 212 est en fonte et rempli d'huile pour une dissipation efficace de la chaleur. La surface lisse de la turbine et le jeu dans le carter permettent aux solides de circuler librement. Le protège-flotteur empêche l'accumulation de matières sur le flotteur, permettant ainsi à la pompe de fonctionner correctement en cas de besoin. De plus, la pompe modèle 212 est assemblée avec une visserie en acier inoxydable qui résiste à toutes les applications d'assainissement résidentiel.

Chaque pompe est immergée dans l'eau et testée selon sa courbe de performance publiée, garantissant qu'elle répond à vos attentes et vous offre une tranquillité d'esprit dès la sortie de la boîte.

Spécification
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Automatic pump with a time-tested, reliable, preset, built-in snap action switch that makes for easy installation
    • Corrosion resistant engineered plastic vortex impeller to allow free passage of solids which prevents clogging and lessens downtime
    • Engineered plastic float guard that prevents material or debris from collecting on the float ensuring proper operation every time
    • Epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in residential sump applications
    • Stainless steel screws and cord mounting hardware are rust resistant ensuring the pump can be relied upon for years of service
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • 2-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
Spécifications techniques
  • Réference unique.model-212-sewage-pump
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsSewage Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps