Publier vos produits
M264 Sewage Pump with 9′ Cord

M264 Sewage Pump with 9′ Cord

Traduit par Google,

Notre pompe à eaux usées modèle M264 est conçue pour l'évacuation des eaux usées brutes et des eaux usées dans les applications d'éjection. De qualité professionnelle, la 264 de 4/10 CV est une pompe à eaux usées éprouvée et économique. Appelée « Waste-Mate », la M264 est une pompe à eaux usées à flotteur entièrement automatique. Le flotteur en polypropylène blanc est solide et ne se gorge pas d'eau. Il flotte ainsi en permanence et peut démarrer la pompe en cas de besoin.

La turbine vortex en plastique de la pompe lui permet de passer des particules sphériques de 5 cm. La surface lisse de la turbine et son jeu par rapport au corps de la pompe permettent à l'eau et aux particules solides de circuler librement dans la pompe. Cette combinaison de caractéristiques réduit les risques de colmatage et d'arrêt.

Le boîtier de l'interrupteur, le carter du moteur et le corps de la pompe du modèle 264 sont tous en fonte. L'étiquette d'identification de la pompe, le protège-flotteur, la poignée, le bras de l'interrupteur et la visserie sont en acier inoxydable résistant à la corrosion. Ce souci du détail garantit que le modèle 264 résiste aux exigences des applications d'éjection des eaux usées résidentielles.

Chaque pompe est immergée dans l'eau et testée selon sa courbe de performance publiée, garantissant qu'elle répond à vos attentes et vous offre une tranquillité d'esprit dès la sortie de la boîte.

Spécification
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Automatic pump with a time-tested, reliable, preset, built-in snap action switch that makes for easy installation
    • Corrosion resistant engineered plastic vortex impeller to allow free passage of 2" spherical solids which prevents clogging and increases reliability
    • Stainless steel float guard that prevents material and other solids in the waste stream from collecting on the float ensuring proper operation every time
    • Solid, buoyant, polypropylene float to eliminate the possibility of water infiltration allowing the float to remain buoyant and functional at all times
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • Stainless steel screws, switch arm, guard, handle and hardware to prevent rust and corrosion over the life of the pump
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected right out of the box
    • Comes with a 3-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Spécifications techniques
  • Réference unique.model-264-sewage-pump-2
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsSewage Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps