Publier vos produits
N264 Sewage Pump with 15′ Cord

N264 Sewage Pump with 15′ Cord

Traduit par Google,

Notre pompe à eaux usées modèle N264 est conçue pour l'évacuation des eaux usées brutes ou des effluents des systèmes d'assainissement résidentiels ou des fosses septiques. De qualité professionnelle, le modèle 264 de 4/10 CV est reconnu pour sa fiabilité. La N264 est une pompe non automatique nécessitant un interrupteur à flotteur intégré ou un panneau de commande. Chaque option permet de régler le point de marche/arrêt de la pompe sur site. Cette option est idéale pour les applications avec un puisard profond ou un réservoir de pompage.

Le carter moteur et le carter de pompe du modèle 264 sont en fonte. La poignée et la visserie de la pompe sont en acier inoxydable résistant à la corrosion. Ce souci du détail garantit que le modèle 264 résiste aux exigences des applications d'éjection des eaux usées résidentielles.

Chaque pompe est immergée dans l'eau et testée selon sa courbe de performance publiée, garantissant qu'elle répond à vos attentes et vous offre une tranquillité d'esprit dès la sortie de la boîte.

Spécification
    • Oil filled motor optimizes heat dissipation which prevents the pump from overheating during extended-use occurrences
    • Nonautomatic pump (Piggyback variable level float switch available separately)
    • Corrosion resistant engineered plastic vortex impeller to allow free passage of 2" spherical solids which prevents clogging and increases reliability
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends pump life in harsh environments
    • Stainless steel screws and handle to prevent rust and corrosion
    • 100% Factory Tested: our factory-tested pumps ensure reliable performance in challenging applications with fewer concerns about mechanical failures
    • Comes with a 3-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Spécifications techniques
  • Réference unique.model-264-sewage-pump-3
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsSewage Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps