Publier vos produits
M282 Sewage Pump with 10′ Cord

M282 Sewage Pump with 10′ Cord

Traduit par Google,

Notre pompe à eaux usées automatique modèle M282 est conçue pour le relevage des eaux usées brutes ou des eaux pluviales dans les stations de relevage. Le modèle 282 est équipé d'une turbine vortex anti-colmatage lui permettant de refouler des particules sphériques de 5 cm. Cela garantit un fonctionnement fiable dans les applications d'assainissement les plus exigeantes.

Le M282 est conçu pour des performances fiables et durables. Le carter moteur et l'adaptateur sont en fonte et intègrent des ailettes moulées sur place pour maximiser la dissipation thermique. Sa construction robuste et ses roulements surdimensionnés garantissent au 282 une résistance optimale aux applications les plus exigeantes en stations de relevage des eaux usées.

Chaque pompe est immergée dans l'eau et testée selon sa courbe de performance publiée, garantissant qu'elle répond à vos attentes et vous offre une tranquillité d'esprit dès la sortie de la boîte.

Spécification
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating.
    • Automatic pump with a time-tested, reliable, preset, built-in snap action switch that makes for easy installation
    • Corrosion resistant cast iron vortex impeller to allow free passage of 2" spherical solids which prevents clogging and increases reliability
    • Stainless steel float guard that prevents material or debris from collecting on the float ensuring proper operation every time
    • Solid, buoyant, polypropylene float to eliminate the possibility of water infiltration allowing the float to remain buoyant and functional at all times
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • Stainless steel screws, switch arm, guard, handle and hardware to prevent rust and corrosion over the life of the pump
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 1-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Spécifications techniques
  • Réference unique.model-282-sewage-pump-2
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsSewage Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps