Publier vos produits
M292 Sewage Pump with 20′ Cord

M292 Sewage Pump with 20′ Cord

Traduit par Google,

Notre pompe à eaux usées modèle M292 est conçue pour l'évacuation des eaux usées brutes, des effluents ou des eaux souterraines lors des opérations d'assainissement ou de drainage des eaux pluviales. La M292 de 1/2 CV est une pompe à eaux usées fiable et éprouvée. Elle est entièrement automatique et fonctionne avec un flotteur.

La turbine vortex de la pompe lui permet de passer des particules solides sphériques de 5 cm. Le jeu de la turbine par rapport au corps de la pompe permet à l'eau et aux particules solides de circuler librement dans la pompe. Cette combinaison de caractéristiques réduit les risques de colmatage et d'arrêt de la pompe.

Le boîtier de l'interrupteur, le carter du moteur, le corps de la pompe et la base du modèle 292 sont tous en fonte. L'étiquette d'identification de la pompe, le protège-flotteur, la poignée, le bras de l'interrupteur et la visserie sont en acier inoxydable résistant à la corrosion. Ce souci du détail garantit que le modèle 292 résiste aux applications d'éjection des eaux usées les plus exigeantes.

Chaque pompe est immergée dans l'eau et testée selon sa courbe de performance publiée, garantissant qu'elle répond à vos attentes et vous offre une tranquillité d'esprit dès la sortie de la boîte.

Spécification
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Automatic pump with a time-tested, reliable, preset, built-in snap action switch that makes for easy installation
    • Cast iron vortex impeller to allow free passage of 2" spherical solids which prevents clogging and increases reliability
    • Stainless steel float guard that prevents material or debris from collecting on the float ensuring proper operation every time
    • Solid, buoyant, polypropylene float to eliminate the possibility of water infiltration allowing the float to remain buoyant and functional at all times
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • Stainless steel screws, handle, and hardware to prevent rust and corrosion
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 1-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Spécifications techniques
  • Réference unique.model-292-sewage-pump-2
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsSewage Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps