Publier vos produits
EI4405 Sewage Pump with 20′ Cord

EI4405 Sewage Pump with 20′ Cord

Traduit par Google,

La pompe d'assainissement non automatique EI4405 de 3 CV est conçue pour évacuer les eaux usées brutes ou les eaux souterraines dans les applications d'assainissement. Résistante à la corrosion, elle offre la fiabilité attendue d'une pompe Zoeller. Bénéficiant d'une garantie d'un an, chaque pompe est immergée dans l'eau et testée selon sa courbe de performance publiée, garantissant ainsi sa conformité à vos attentes et votre tranquillité d'esprit dès sa mise en service.

Spécification
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Nonautomatic operation
    • Corrosion resistant cast iron vortex impeller to allow free passage of 2" spherical solids which prevents clogging and increases reliability
    • Stainless steel screws, handle, and hardware to prevent rust and corrosion
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 1-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Spécifications techniques
  • Réference unique.model-405-sewage-pump
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsSewage Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps