Publier vos produits
Model 73 Sump Pump
Model 73 Sump Pump
Model 73 Sump Pump

    Model 73 Sump Pump

    Traduit par Google,

    Notre pompe de puisard modèle 73 est conçue pour évacuer les eaux souterraines indésirables dans les sous-sols résidentiels. D'une puissance de 0,33 CV, le modèle 73 est une solution économique lorsqu'une pompe de puisard est nécessaire. Compacte, légère et économique, cette pompe est entièrement automatique et équipée d'un interrupteur à flotteur intégré. Son installation est donc rapide et sa fiabilité éprouvée pendant de nombreuses années. Le carter du moteur et le corps de pompe sont en fonte pour une dissipation thermique optimale et une robustesse accrue. Le couvercle et la base sont en plastique technique durable, ce qui permet au modèle 73 de résister à diverses conditions d'utilisation dans les sous-sols. La turbine vortex en plastique technique résistant à la corrosion possède une surface lisse qui facilite le passage de l'eau et des matières solides.

    Chaque pompe est immergée dans l'eau et testée selon sa courbe de performance publiée, garantissant ainsi qu'elle répond à vos attentes et vous offre une tranquillité d'esprit dès sa sortie de l'emballage.

    Caractéristiques et avantages

    • Moteur à bain d'huile et carter en fonte pour une dissipation thermique optimale, empêchant la surchauffe de la pompe.
    • Pompe automatique dotée d'un interrupteur à action brusque intégré, fiable et préréglé, éprouvé et facile à installer.
    • Turbine à vortex en plastique technique résistant à la corrosion permettant le libre passage des solides, ce qui prévient le colmatage et réduit les temps d'arrêt.
    • Protection de flotteur en acier inoxydable empêchant l'accumulation de matières ou de débris sur le flotteur, assurant ainsi un fonctionnement optimal à chaque fois.
    • Sa conception compacte et légère permet à la pompe de s'installer dans des puisards d'un diamètre aussi petit que 10 pouces.
    • La finition époxy offre une résistance à la corrosion et prolonge la durée de vie de la pompe dans les applications de puisard résidentielles.
    • Les vis et les fixations du câble en acier inoxydable sont résistantes à la rouille, ce qui garantit la fiabilité de la pompe pendant de nombreuses années.
    • Testée à 100 % en usine – chaque pompe est immergée dans l'eau et testée en usine afin de garantir son bon fonctionnement à la réception.
    • Ce produit est assorti d'une garantie limitée de 2 ans, vous offrant une protection pour votre investissement et la tranquillité d'esprit que vous êtes en droit d'attendre d'un produit de qualité.
    Spécification
    • Shipping Weight: 20.39 lbs

      Shipping Dimensions: Height 10 3/8 in x Width 7 3/4 in x Length 10 in.

      Horsepower: 0.33

      Voltage: 115

      Phase: 1

      AMP: 5.5

      Hertz: 60

      RPM: 3450

      Discharge: 1-1/2" NPT

      Solids Handling: 1/2" (12 mm) spherical solids

      On/Off Points: 7-1/4" (18.4 cm) / 3" (7.6 cm)

      Impeller Material: Engineered Plastic

      Impeller Type: Vortex

      Cord Length: 9’ (3 m)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.model-73-sump-pump
    • Famille de produitsPumps
    • Groupe de produitsSump Pumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Classification IFCActionneur
    • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
    • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
    • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
    • Numéro OmniClass23-27 17 00
    • Titre OmniClassPumps