Publier vos produits
EI820 Grinder Pump with 20′ Cord

EI820 Grinder Pump with 20′ Cord

Traduit par Google,

La pompe broyeuse non automatique Shark Series® 2 CV, modèle EI820, est conçue pour l'évacuation des eaux usées brutes dans les stations de relevage ou les applications d'assainissement basse pression. Résistante à la corrosion, cette pompe offre la fiabilité attendue d'une pompe Zoeller. Bénéficiant d'une garantie de 3 ans, chaque pompe est immergée et testée selon sa courbe de performance publiée, garantissant ainsi sa conformité à vos attentes et votre tranquillité d'esprit dès sa mise en service.

Spécification
    • Oil-filled motor and cast iron motor housing for optimal heat dissipation which prevents the pump from overheating
    • Nonautomatic pump (Piggyback variable level float switch available separately)
    • Proven Tri-Slice® cutter technology: Three independent cutting channels provide over 250,000 cuts per minute
    • Powder-coated epoxy finish provides corrosion-resistance and extends the life of the pump in harsh environments
    • Stainless steel screws, handle and hardware to prevent rust and corrosion over the life of the pump
    • 100% Factory Tested - every pump is submerged in water and tested at the factory to ensure that it performs as expected when you receive it
    • Comes with a 3-year limited warranty giving you protection over your investment and the peace of mind you expect in a quality product
Spécifications techniques
  • Réference unique.model-820-grinder-pump-2
  • Famille de produitsPumps
  • Groupe de produitsGrinder Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydronic Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps